Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A4
Typ FRS 12x25 A4
|Art.Nr. 6406785
|EAN 4012196064328



Art.Nr. / Typ
Länge
Werkstoff
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Unterlegscheibe und Sechskantmutter.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Maß L | 25 mm |
| Maß d | 12 mm |
| Maß D | 30 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 12 |
|---|---|
| Schraubsystem | sonstige |
| Gewindeart | metrisch |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Mit Unterlegscheibe | ja |
| Mit Mutter | ja |
| Selbstsichernd | nein |
| Mit Flansch | nein |
| Schlüsselweite | 19 |
| Vollgewinde | ja |
| Dimension | M12x25 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4401 |
| Farbe | edelstahl |
| Linksgewinde | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3276 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Werkstoff
Oberfläche
Art.Nr.
FRS 6x12 A4
12
Edelstahl, rostfrei 1.4401
6406564
FRS 6x16 A4
16
Edelstahl, rostfrei 1.4401
6406580
FRS 6x20 A4
20
Edelstahl, rostfrei 1.4401
6406610
FRS 8x16 A4
16
Edelstahl, rostfrei 1.4401
6406653
FRS 8x16 A4
16
Edelstahl, rostfrei 1.4571
6406698
FRS 12x25 A4
25
Edelstahl, rostfrei 1.4401
6406785
FRS 10x20 A4
20
Edelstahl, rostfrei 1.4401
6406870
FRS 10x20S A4
20
Edelstahl, rostfrei 1.4401
6406872
FRS 10x25 A4
25
Edelstahl, rostfrei 1.4401
blank, nachbehandelt
6407524
Länge
Werkstoff
FRS 6x12 A4
Art.Nr.
6406564
Länge
12
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRS 6x16 A4
Art.Nr.
6406580
Länge
16
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRS 6x20 A4
Art.Nr.
6406610
Länge
20
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRS 8x16 A4
Art.Nr.
6406653
Länge
16
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRS 8x16 A4
Art.Nr.
6406698
Länge
16
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
FRS 12x25 A4
Art.Nr.
6406785
Länge
25
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRS 10x20 A4
Art.Nr.
6406870
Länge
20
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRS 10x20S A4
Art.Nr.
6406872
Länge
20
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRS 10x25 A4
Art.Nr.
6407524
Länge
25
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401