Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A4

Typ FRS 6x20 A4
|
Art.Nr. 6406610
|
EAN 4012196603077
Art.Nr. / Typ
Länge
Werkstoff

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.

Flachrundschraube wird in Kombination mit Klemmstück Typ GKS 34 und Verbinder Typ GSV 34 eingesetzt.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge20 mm
Maß L20 mm
Maß d6 mm
Maß D13,5 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch6
Schraubsystemsonstige
Gewindeartmetrisch
FestigkeitsklasseA4-70
Mit Unterlegscheibeja
Mit Mutterja
Selbstsicherndnein
Mit Flanschnein
Schlüsselweite10
Vollgewindeja
DimensionM6x20
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4401
Farbeedelstahl
Linksgewindenein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0482 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Werkstoff
FRS 6x12 A4
Art.Nr.
6406564
Länge
12
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRS 6x16 A4
Art.Nr.
6406580
Länge
16
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRS 6x20 A4
Art.Nr.
6406610
Länge
20
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRS 8x16 A4
Art.Nr.
6406653
Länge
16
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRS 8x16 A4
Art.Nr.
6406698
Länge
16
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
FRS 12x25 A4
Art.Nr.
6406785
Länge
25
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRS 10x20 A4
Art.Nr.
6406870
Länge
20
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRS 10x20S A4
Art.Nr.
6406872
Länge
20
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRS 10x25 A4
Art.Nr.
6407524
Länge
25
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401