Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F
Art.Nr. 6406254 | EAN 4012196200054
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M12x25 Festigkeitsklasse 5.6 Gewinde metrisch 12 Mit Mutter ja Oberfläche feuerverzinkt Schlüsselweite 19 Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 25 mm Maß d 12 mm Maß D 30 mm Maß L 25 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FRS 12x25 F / 6406254 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung FRS 12x25 F / 6406254 , 0.06MB , pdf