Flachrundschraube mit Kombimutter A4
Art.Nr. 6406207 | EAN 4012195925255
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M6x20 Festigkeitsklasse A4-70 Gewinde metrisch 6 Mit Mutter ja Schlüsselweite 10 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401 Abmessungen
Länge 20 mm Maß D 13,5 mm Maß d 6 mm Maß L 20 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FRSB 6x20 A4 / 6406207 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung FRSB 6x20 A4 / 6406207 , 0.06MB , pdf