Flachrundschraube mit Kombimutter G
Art.Nr. 6406181 | EAN 4012196616152
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Feuerverzinkte Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive galvanisch verzinkter Kombimutter.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M6x20 Festigkeitsklasse 5.6 Gewinde metrisch 6 Mit Mutter ja Oberfläche galvanisch verzinkt Schlüsselweite 10 Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 20 mm Maß d 6 mm Maß D 13,5 mm Maß L 20 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FRSB 6x20 G / 6406181 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung FRSB 6x20 G / 6406181 , 0.06MB , pdf