Startseite

Flachrundschraube mit Kombimutter F

Art.Nr. 6406157 | EAN 4012196199877

Art.Nr. / Typ
Länge
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0104 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM6x16
Farbezink
Festigkeitsklasse5.6
Gewinde metrisch6
Mit Mutterja
Oberflächefeuerverzinkt
Schlüsselweite10
WerkstoffStahl

Abmessungen

Länge16 mm
Maß d6 mm
Maß D13,5 mm
Maß L16 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Ausführungen

Länge
FRSB 6x12 F
Art.Nr.
6406122
Länge
12 mm
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRSB 6x12 VZ F
Art.Nr.
6406125
Werkstoff
Stahl
Länge
12 mm
Oberfläche
feuerverzinkt
FRSB 6x16 F
Art.Nr.
6406157
Oberfläche
feuerverzinkt
Länge
16 mm
Werkstoff
Stahl
FRSB 6x20 F
Art.Nr.
6406203
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
feuerverzinkt
Länge
20 mm
FRSB 6x30 F
Art.Nr.
6406907
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
feuerverzinkt
Länge
30 mm