Flachrundschraube mit Kombimutter A2
Art.Nr. 6406138 | EAN 4012196077595
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFlachrundschraube mit Vierkantansatz und Kombimutter.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M6x12 Farbe edelstahl Festigkeitsklasse A2-70 Gewinde metrisch 6 Länge 12 mm Maß d 6 mm Maß D 13,5 mm Maß L 12 mm Mit Mutter ja Oberfläche blank, nachbehandelt Schlüsselweite 10 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FRSB 6x12 A2 / 6406138 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfEU-Konformitätserklärung FRSB 6x12 A2 / 6406138 , 0.06MB , pdf