Flachrundschraube mit Kombimutter G
Art.Nr. 6406133 | EAN 4012195059561
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Feuerverzinkte Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive galvanisch verzinkter Kombimutter.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M6x12 Festigkeitsklasse 5.6 Gewinde metrisch 6 Länge 12 mm Maß d 6 mm Maß D 13,5 mm Maß L 12 mm Mit Mutter ja Oberfläche galvanisch verzinkt Schlüsselweite 10 Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FRSB 6x12 VZ G / 6406133 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung FRSB 6x12 VZ G / 6406133 , 0.06MB , pdf