Flachrundschraube mit Kombimutter G
Art.Nr. 6406130 | EAN 4012196563111
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Feuerverzinkte Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive galvanisch verzinkter Kombimutter.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M6x12 Festigkeitsklasse 5.6 Gewinde metrisch 6 Mit Mutter ja Oberfläche galvanisch verzinkt Schlüsselweite 10 Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 12 mm Maß d 6 mm Maß D 13,5 mm Maß L 12 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FRSB 6x12 G / 6406130 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung FRSB 6x12 G / 6406130 , 0.06MB , pdf