Flachrundschraube mit Kombimutter F
Art.Nr. 6406125 | EAN 4012195059585
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFlachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M6x12 Farbe zink Festigkeitsklasse 5.6 Gewinde metrisch 6 Länge 12 mm Maß D 13,5 mm Maß d 6 mm Maß L 12 mm Mit Mutter ja Oberfläche feuerverzinkt Schlüsselweite 10 Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FRSB 6x12 VZ F / 6406125 , 0.14MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung FRSB 6x12 VZ F / 6406125 , 0.06MB , pdf