Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Befestigungselemente/
Schrauben/
Flachrundschrauben/
…
/
Flachrundschraube mit Kombimutter F
Flachrundschraube mit Kombimutter F
Art.Nr. 6406122 | EAN 4012196199815



Art.Nr. / Typ
Länge
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0122 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | M6x12 |
Farbe | zink |
Festigkeitsklasse | 5.6 |
Gewinde metrisch | 6 |
Mit Mutter | ja |
Oberfläche | feuerverzinkt |
Schlüsselweite | 10 |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 12 mm |
---|---|
Maß d | 6 mm |
Maß D | 13,5 mm |
Maß L | 12 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
FRSB 6x12 F
12 mm
feuerverzinkt
Stahl
6406122
FRSB 6x12 VZ F
12 mm
feuerverzinkt
Stahl
6406125
FRSB 6x16 F
16 mm
feuerverzinkt
Stahl
6406157
FRSB 6x20 F
20 mm
feuerverzinkt
Stahl
6406203
FRSB 6x30 F
30 mm
feuerverzinkt
Stahl
6406907
Länge
FRSB 6x12 F
Art.Nr.
6406122
Länge
12 mm
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRSB 6x12 VZ F
Art.Nr.
6406125
Werkstoff
Stahl
Länge
12 mm
Oberfläche
feuerverzinkt
FRSB 6x16 F
Art.Nr.
6406157
Oberfläche
feuerverzinkt
Länge
16 mm
Werkstoff
Stahl
FRSB 6x20 F
Art.Nr.
6406203
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
feuerverzinkt
Länge
20 mm
FRSB 6x30 F
Art.Nr.
6406907
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
feuerverzinkt
Länge
30 mm