Erdungsklemme mit Befestigungsgewinde
Art.Nr. 6404014 | EAN 4012196049202
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Erdungsklemme zur Befestigung des Potentialausgleichleiters am Kabeltragsystem. Gewindestift M14 mit Schlitz. Geeignet für Leiterquerschnitte 25 - 75 mm².
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 25-75mm² Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Gewinde M6 Mit Schraubenzubehör nein Querschnitt 75 mm² Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schlüsselweite 21 Werkstoff Messing Abmessungen
Breite 21 mm Höhe 26 mm Maß l 10 mm Maß L 26 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt EKL 35 M6 / 6404014 , 0.30MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung EKL 35 M6 / 6404014 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung EKL 35 M6 / 6404014 , 0.14MB , pdf