Wand- und Stielausleger AW 15 A4
Art.Nr. 6392024 | EAN 4012196817757
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B310mm F in kN 1,5 kN Funktionserhalt nein Lochdurchmesser 11 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 310 mm Höhe 65 mm Länge 40 mm Maß A 40 mm Maß B 310 mm Maß H 65 mm Maß L 310 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 15
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AW 15 31 A4 / 6392024 , 0.26MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AW 15 31 A4 / 6392024 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf