Winkelprofil WP30/35
Art.Nr. 6373100 | EAN 4012196199754
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelochtes Winkelprofil zur Herstellung von Sondertragkonstruktionen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung 2 Seiten gelocht Ausführung Einfachprofil Blechstärke 3 mm Dimension 30x35x2000 Funktionserhalt nein Mit Zahnung nein Montagelochung im Boden ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform L-Profil Seitenlochung ja Statischer Wert A 1,38 cm² Statischer Wert ly 1,82 cm Statischer Wert lz 1,29 cm Statischer Wert Wy 0,75 cm² Statischer Wert Wz 0,59 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 35 mm Höhe 30 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WP 30 35 2000 FT / 6373100 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung WP 30 35 2000 FT / 6373100 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf