Winkelprofil WP40/65

Art.Nr. 6373070 | EAN 4012196199693

6373070 / WP 40 65 5000 FT
5000 mm
4 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gelochtes Winkelprofil zur Herstellung von Sondertragkonstruktionen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung 2 Seiten gelocht
Ausführung Einfachprofil
Blechstärke 4 mm
Breite 65 mm
Dimension 40x65x5000
Funktionserhalt nein
Höhe 40 mm
Länge 5000 mm
Mit Zahnung nein
Montagelochung im Boden ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform L-Profil
Seitenlochung ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WP 40 65 5000 FT 5000 mm 4 mm 6373070
5 m 116,50 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

Download

WP 40 65 5000 FT / 6373070
Download