Schutzkappe WE 40/65
Typ WPK SR OR
|Art.Nr. 6372881
|EAN 4012195668091



Art.Nr. / Typ
Ausführung
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
Schutzkappe für die Endabdeckung von Winkelprofil Typ WE 40/65.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 16,8 mm |
|---|
Technische Daten
| Geeignet für Profilformen | L-Profil |
|---|---|
| Ausführung | Endkappe rechts |
| Werkstoff | Polyethylen |
| Farbe | pastellorange; RAL 2003 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0164 kg CO2e / 1 Stück |
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
Ausführung
Art.Nr.
WPK SR OR
Endkappe rechts
6372881
WPK SL OR
Endkappe links
6372898
Ausführung
WPK SR OR
Art.Nr.
6372881
Ausführung
Endkappe rechts
WPK SL OR
Art.Nr.
6372898
Ausführung
Endkappe links