TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FT
Art.Nr. 6366139 | EAN 4012195076971
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
TP-Ausleger mit Klemmlaschen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B245mm F in kN 0,9 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 200 mm für Breite min. 200 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 60 mm Höhe 120 mm Länge 245 mm Maß B 60 mm Maß H 120 mm Maß L 245 mm Maß W 150 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ TPSAG
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPSAG 245 FT / 6366139 , 0.25MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPSAG 245 FT / 6366139 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf