TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FT
Art.Nr. 6366131 | EAN 4012195076957
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
TP-Ausleger mit Klemmlaschen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B145mm F in kN 1,5 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 100 mm für Breite min. 100 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 120 mm Höhe 60 mm Länge 145 mm Maß B 60 mm Maß H 120 mm Maß L 145 mm Maß W 50 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ TPSAG
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPSAG 145 FT / 6366131 , 0.32MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPSAG 145 FT / 6366131 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf