TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FS
Art.Nr. 6366015 | EAN 4012196627554
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
TP-Ausleger mit Klemmlaschen zur schraubenlosen Gitterrinnenbefestigung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B145mm F in kN 1,5 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 100 mm für Breite min. 100 Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 60 mm Höhe 120 mm Länge 145 mm Maß B 60 mm Maß H 120 mm Maß L 145 mm Maß W 50 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ TPSAG
- Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPSAG 145 FS / 6366015 , 0.26MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPSAG 145 FS / 6366015 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung TPSAG 145 FS / 6366015 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf