TP-Wand- und Deckenbügel A2
Art.Nr. 6365995 | EAN 4012195617778
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
TP-Wand- und Deckenbügel mit Klemmlaschen für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Abhängebügel (C-Bügel) Dimension B345mm F in kN Decke 0,5 kN F in kN Wand 0,55 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 300 mm für Breite min. 300 Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 345 mm Höhe 60 mm Länge 175 mm Maß B 345 mm Maß H 175 mm Maß L 250 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Deckenbügel TPDG
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPDG 345 A2 / 6365995 , 0.31MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPDG 345 A2 / 6365995 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf