TP-Wand- und Deckenbügel FS
Art.Nr. 6365922 | EAN 4012196511815
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
TP-Wand- und Deckenbügel mit Klemmlaschen für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Abhängebügel (C-Bügel) Dimension B245mm F in kN Decke 0,8 kN F in kN Wand 0,87 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 200 mm für Breite min. 200 Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 245 mm Höhe 60 mm Länge 175 mm Maß B 245 mm Maß L 150 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Deckenbügel TPDG
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPDG 245 FS / 6365922 , 0.33MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPDG 245 FS / 6365922 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung TPDG 245 FS / 6365922 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf