TP-Wand- und Deckenbügel FS
Art.Nr. 6365914 | EAN 4012196042609
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
TP-Wand- und Deckenbügel mit Klemmlaschen für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Abhängebügel (C-Bügel) Dimension B195mm F in kN Decke 0,95 kN F in kN Wand 1,05 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 150 mm für Breite min. 150 Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 195 mm Höhe 60 mm Länge 175 mm Maß B 195 mm Maß L 100 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Deckenbügel TPDG
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPDG 195 FS / 6365914 , 0.33MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPDG 195 FS / 6365914 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung TPDG 195 FS / 6365914 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf