TP-Wand- und Deckenbügel FS
Art.Nr. 6365906 | EAN 4012196511754
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
TP-Wand- und Deckenbügel mit Klemmlaschen für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Abhängebügel (C-Bügel) Dimension B145mm F in kN Decke 1,3 kN F in kN Wand 1,4 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 100 mm für Breite min. 100 Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 145 mm Höhe 60 mm Länge 175 mm Maß B 145 mm Maß L 50 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Deckenbügel TPDG
- Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPDG 145 FS / 6365906 , 0.33MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPDG 145 FS / 6365906 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung TPDG 145 FS / 6365906 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf