TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FT
Art.Nr. 6364683 | EAN 4012196555673
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
TP-Stiel/ Ausleger zur Befestigung an waagerechten Betondecken und an Wänden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B195mm F in kN 1 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 150 mm für Breite min. 150 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 60 mm Höhe 120 mm Länge 195 mm Maß B 60 mm Maß H 120 mm Maß L 195 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPSA 195 FT / 6364683 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPSA 195 FT / 6364683 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung TP-Stielsysteme , 0.04MB , pdf