TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FT
Art.Nr. 6364675 | EAN 4012196474011
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
TP-Stiel/ Ausleger zur Befestigung an waagerechten Betondecken und an Wänden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B345mm F in kN 0,55 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 300 mm für Breite min. 300 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 60 mm Höhe 120 mm Länge 345 mm Maß B 60 mm Maß H 120 mm Maß L 345 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPSA 345 FT / 6364675 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPSA 345 FT / 6364675 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung TP-Stielsysteme , 0.04MB , pdf