Startseite

TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FT

Art.Nr. 6364667 | EAN 4012196473953

Beschreibung

TP-Stiel/ Ausleger zur Befestigung an waagerechten Betondecken und an Wänden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • TP-Profil als Hängestiel und Ausleger
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm

Technische Daten

Technische Daten

AusführungWand- und Stielausleger
DimensionB245mm
F in kN0,9 kN
Farbezink
Funktionserhaltnein
für Breite max.200 mm
für Breite min.200
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite60 mm
Höhe120 mm
Länge245 mm
Maß B60 mm
Maß H120 mm
Maß L245 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6364625

Schutzkappe
Typ
TPS KS OR

kl. VKE: 10 Stück

Art.Nr. 6416586

Distanzstück FT
Typ
DS 4 FT

kl. VKE: 20 Stück

Ausführungen

F in kN
TPSA 145 FT
Art.Nr.
6364659
F in kN
1,5 kN
Breite
60 mm
Farbe
zink
TPSA 245 FT
Art.Nr.
6364667
Farbe
zink
F in kN
0,9 kN
Breite
60 mm
TPSA 345 FT
Art.Nr.
6364675
F in kN
0,55 kN
Breite
60 mm
Farbe
zink
TPSA 195 FT
Art.Nr.
6364683
Farbe
zink
Breite
60 mm
F in kN
1 kN