TP-Hängestiel FT
Art.Nr. 6364608 | EAN 4012196473830
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
TP-Stiel zur Befestigung an waagerechten Betondecken.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung S-Profil Dimension L645mm Funktionserhalt nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 60 mm Höhe 120 mm Länge 645 mm Maß L 645 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm TP-Stiel Typ TPS
-
Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Auslegerlänge in mm
-
Belastungskurve mit Stiellängen in mm
-
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPS 645 FT / 6364608 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPS 645 FT / 6364608 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung TP-Stielsysteme , 0.04MB , pdf