TP-Hängestiel FS
Art.Nr. 6364349 | EAN 4012196199396
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
TP-Stiel zur Befestigung an waagerechten Betondecken.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung S-Profil Breite 60 mm Dimension L545mm Funktionserhalt nein Höhe 120 mm Länge 545 mm Maß H 120 mm Maß L 545 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm TP-Stiel Typ TPS
- Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Auslegerlänge in mm
- Belastungskurve mit Stiellängen in mm
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPS 545 FS / 6364349 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPS 545 FS / 6364349 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung TP-Stielsysteme , 0.04MB , pdf