TP-Hängestiel FS
Art.Nr. 6364322 | EAN 4012196199334
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungTP-Stiel zur Befestigung an waagerechten Betondecken.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung S-Profil Breite 60 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,7731 kg CO₂e / 1 Stück Dimension L445mm Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 120 mm Länge 445 mm Maß H 120 mm Maß L 445 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm TP-Stiel Typ TPS
-
Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Auslegerlänge in mm
-
Belastungskurve mit Stiellängen in mm
-
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPS 445 FS / 6364322 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfEU-Konformitätserklärung TPS 445 FS / 6364322 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung TPS 445 FS / 6364322 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung TP-Stielsysteme , 0.04MB , pdf