TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FS
Art.Nr. 6364306 | EAN 4012196199273
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
TP- Profil zur Verwendung als leichter Stiel an waagerechten Betondecken, in der Länge von 145 - 645 mm. Bis zur Länge 345 mm wird das Profil auch als leichter Wand- und Stielausleger eingesetzt.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B345mm F in kN 0,55 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 300 mm für Breite min. 300 Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 60 mm Höhe 120 mm Länge 345 mm Maß B 60 mm Maß H 120 mm Maß L 345 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ TPSA
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPSA 345 FS / 6364306 , 0.25MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPSA 345 FS / 6364306 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung TP-Stielsysteme , 0.04MB , pdf