TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FS
Art.Nr. 6364101 | EAN 4012196198979
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
TP-Stiel/Ausleger zur Befestigung an waagerechten Betondecken und an Wänden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B145mm F in kN 1,5 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 100 mm für Breite min. 100 Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 60 mm Höhe 120 mm Länge 145 mm Maß B 60 mm Maß H 120 mm Maß L 145 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ TPSA
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPSA 145 FS / 6364101 , 0.31MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPSA 145 FS / 6364101 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung TP-Stielsysteme , 0.04MB , pdf