Startseite

Abhängebügel, schwarz

Art.Nr. 6363879 | EAN 4012197445256

Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Lochdurchmesser
Maß B
für Breite max.
F in kN Decke
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Höhe
180 mm

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Abhängebügel für Kabeltrag-Systeme zur direkten Befestigung unter der Decke oder als Abhängung mit Gewindestangen M10. Schwarz beschichtet.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

AusführungAbhängebügel (C-Bügel)
DimensionB400mm
F in kN Decke0,2 kN
Farbetiefschwarz; RAL 9005
Funktionserhaltnein
für Breite max.400 mm
für Breite min.400
Geeignet für Gewindestange metrisch10
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Lochdurchmesser11 mm
Materialstärke8 mm
OberflächePES135 - Polyester
Rinnenbefestigungschraubbar
Verstellbarnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite431 mm
Höhe180 mm
Länge30 mm
Maß B415 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x16 F

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Breite
Lochdurchmesser
Maß B
für Breite max.
F in kN Decke
MAH 60 100 FSKSW
Art.Nr.
6358740
Länge
40 mm
Breite
100 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Lochdurchmesser
10,5 mm
Maß B
94 mm
MAH 60 200 FSKSW
Art.Nr.
6358742
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Breite
200 mm
Maß B
195 mm
Lochdurchmesser
10,5 mm
Länge
40 mm
MAH 60 300 FSKSW
Art.Nr.
6358744
Lochdurchmesser
10,5 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Breite
300 mm
Länge
40 mm
Maß B
295 mm
MAH 60 400 FSKSW
Art.Nr.
6358746
Maß B
395 mm
Breite
400 mm
Lochdurchmesser
10,5 mm
Länge
40 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
AHB 100 FTK SW
Art.Nr.
6363875
Breite
127 mm
Lochdurchmesser
11 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
für Breite max.
100 mm
F in kN Decke
0,6 kN
Höhe
180 mm
AHB 200 FTK SW
Art.Nr.
6363877
Höhe
180 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Lochdurchmesser
11 mm
für Breite max.
200 mm
F in kN Decke
0,6 kN
Breite
231 mm
AHB 300 FTK SW
Art.Nr.
6363878
für Breite max.
300 mm
Breite
331 mm
Höhe
180 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
F in kN Decke
0,35 kN
Lochdurchmesser
11 mm
AHB 400 FTK SW
Art.Nr.
6363879
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
F in kN Decke
0,2 kN
für Breite max.
400 mm
Höhe
180 mm
Breite
431 mm
Lochdurchmesser
11 mm