TP-Wand- und Deckenbügel FT
Art.Nr. 6363865 | EAN 4012195076865
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
TP Wand- und Deckenbügel für die universelle Bauwerksbefestigung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Abhängebügel (C-Bügel) Dimension B245mm F in kN Decke 0,8 kN F in kN Wand 0,87 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 200 mm für Breite min. 200 Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 245 mm Höhe 60 mm Länge 245 mm Maß B 245 mm Maß H 175 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Deckenbügel TPD
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPD 245 FT / 6363865 , 0.28MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPD 245 FT / 6363865 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf