TP-Wand- und Deckenbügel FT
Art.Nr. 6363861 | EAN 4012195076858
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
TP Wand- und Deckenbügel für die universelle Bauwerksbefestigung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Abhängebügel (C-Bügel) Dimension B145mm F in kN Decke 1,3 kN F in kN Wand 1,4 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 100 mm für Breite min. 100 Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 145 mm Höhe 60 mm Länge 145 mm Maß B 145 mm Maß H 175 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Deckenbügel TPD
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPD 145 FT / 6363861 , 0.28MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPD 145 FT / 6363861 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf