TP-Wand- und Deckenbügel FS
Art.Nr. 6363822 | EAN 4012196198733
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
TP-Wand- und Deckenbügel für die universelle Bauwerksbefestigung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Abhängebügel (C-Bügel) Dimension B345mm F in kN Decke 0,5 kN F in kN Wand 0,55 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 300 mm für Breite min. 300 Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Verstellbar nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 345 mm Höhe 60 mm Länge 345 mm Maß B 345 mm Maß H 175 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Deckenbügel TPD
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPD 345 FS / 6363822 , 0.28MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPD 345 FS / 6363822 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung TP-Stielsysteme , 0.04MB , pdf