TP-Wand- und Deckenbügel FS
Art.Nr. 6363814 | EAN 4012196198672
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
TP-Wand- und Deckenbügel für die universelle Bauwerksbefestigung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Abhängebügel (C-Bügel) Dimension B245mm F in kN Decke 0,8 kN F in kN Wand 0,87 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 200 mm für Breite min. 200 Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Verstellbar nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 245 mm Höhe 60 mm Länge 245 mm Maß B 245 mm Maß H 175 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Deckenbügel TPD
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPD 245 FS / 6363814 , 0.28MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPD 245 FS / 6363814 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung TP-Stielsysteme , 0.04MB , pdf