IS 8-Hängestiel
Art.Nr. 6361366 | EAN 4012196197231
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hängestiel (I-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte. Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung I-Profil Auslegerlänge 200 9,6 kN Auslegerlänge 400 7 kN Auslegerlänge 600 5 kN Dimension 80x42x1700 Funktionserhalt nein Lochbreite 14 mm Materialstärke 4 mm maximale Zugbelastung 12 kN Mit Zahnung nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 70 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 80 mm Höhe 42 mm Länge 1700 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm I-Stiel Typ IS 8 K
- Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Auslegerlänge in mm
- Belastungskurve mit Stiellängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt IS 8 K 170 FT / 6361366 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung IS 8 K 170 FT / 6361366 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung I-Stielsysteme , 0.03MB , pdf