IS 8-Hängestiel

Art.Nr. 6361315 | EAN 4012196197118

zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hängestiel (I-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte. Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • I-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung I-Profil
Auslegerlänge 200 9,6 kN
Auslegerlänge 400 7 kN
Auslegerlänge 600 5 kN
Breite 80 mm
Dimension 80x42x1500
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 42 mm
Länge 1500 mm
Lochbreite 14 mm
Materialstärke 4 mm
maximale Zugbelastung 12 kN
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 70 mm
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm I-Stiel Typ IS 8 K

Belastungsdiagramm I-Stiel Typ IS 8 K
  • Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
  • Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
  • Auslegerlänge in mm Auslegerlänge in mm
  • Belastungskurve mit Stiellängen in mm Belastungskurve mit Stiellängen in mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
IS 8 K 20 FT 200 mm zink 6361021
1 Stück 64,70 € Preis / 1 Stück
IS 8 K 30 FT 300 mm zink 6361056
1 Stück 76,45 € Preis / 1 Stück
IS 8 K 40 FT 400 mm zink 6361072
1 Stück 88,20 € Preis / 1 Stück
IS 8 K 50 FT 500 mm zink 6361099
1 Stück 97,30 € Preis / 1 Stück
IS 8 K 60 FT 600 mm zink 6361110
1 Stück 104,95 € Preis / 1 Stück
IS 8 K 70 FT 700 mm zink 6361137
1 Stück 112,45 € Preis / 1 Stück
IS 8 K 80 FT 800 mm zink 6361153
1 Stück 120,20 € Preis / 1 Stück
IS 8 K 90 FT 900 mm zink 6361188
1 Stück 127,55 € Preis / 1 Stück
IS 8 K 100 FT 1000 mm zink 6361218
1 Stück 134,35 € Preis / 1 Stück
IS 8 K 110 FT 1100 mm zink 6361234
1 Stück 151,45 € Preis / 1 Stück
IS 8 K 120 FT 1200 mm zink 6361250
1 Stück 159,65 € Preis / 1 Stück
IS 8 K 130 FT 1300 mm zink 6361277
1 Stück 187,10 € Preis / 1 Stück
IS 8 K 140 FT 1400 mm zink 6361293
1 Stück 196,80 € Preis / 1 Stück
IS 8 K 150 FT 1500 mm zink 6361315
1 Stück 204,80 € Preis / 1 Stück
IS 8 K 160 FT 1600 mm zink 6361331
1 Stück 213,15 € Preis / 1 Stück
IS 8 K 170 FT 1700 mm zink 6361366
1 Stück 220,60 € Preis / 1 Stück
IS 8 K 180 FT 1800 mm zink 6361382
1 Stück 228,70 € Preis / 1 Stück
IS 8 K 200 FT 2000 mm zink 6361420
1 Stück 243,70 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
I-Stielverbinder VIS 8 FT I-Stielverbinder VIS 8 FT VIS 8 FT 6018300
10 Stück 51,35 € Preis / 1 Stück
Schutzkappe Schutzkappe IS 8 KS OR 6338519
20 Stück 2,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung IS 8 K 150 FT / 6361315 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

IS 8 K 150 FT / 6361315
Download