Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FT

Art.Nr. 6358760 | EAN 4012196947294

40 mm
10,5 mm
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Mittenabhängung von Kabelrinnen
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung eingehängt
Breite 12 in
Breite 200 mm
Dimension B200mm
F in kN 0,2 kN
Farbe zink
Funktionserhalt nein
für Breite max. 200 mm
für Breite min. 200
Geeignet für Gewindestange metrisch 10
Höhe 57 mm
Länge 40 mm
Lochdurchmesser 10,5 mm
Maß b 184 mm
Maß B 195 mm
Maß B1 184 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Verstellbar nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Lochdurchmesser Maß B Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MAH 60 100 FT 40 mm 100 mm 10,5 mm 94 mm zink 6358752
1 Stück 27,45 € Preis / 1 Stück
MAH 60 150 FT 40 mm 150 mm 10,5 mm 144 mm zink 6358756
1 Stück 28,95 € Preis / 1 Stück
MAH 60 200 FT 40 mm 200 mm 10,5 mm 195 mm zink 6358760
1 Stück 30,25 € Preis / 1 Stück
MAH 60 300 FT 40 mm 300 mm 10,5 mm 295 mm zink 6358764
1 Stück 33,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung MAH 60 200 FT / 6358760 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download
Download

MAH 60 200 FT / 6358760
Download