Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FT
Art.Nr. 6358756 | EAN 4012196947232
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung eingehängt Dimension B150mm F in kN 0,5 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 150 mm für Breite min. 150 Geeignet für Gewindestange metrisch 10 Lochdurchmesser 10,5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Verstellbar nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 8 in Breite 150 mm Höhe 57 mm Länge 40 mm Maß b 134 mm Maß B 144 mm Maß B1 134 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MAH 60 150 FT / 6358756 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MAH 60 150 FT / 6358756 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalsysteme , 0.03MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf