Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FT
Art.Nr. 6358752 | EAN 4012196947171
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung eingehängt Dimension B100mm F in kN 1,3 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 100 mm für Breite min. 100 Geeignet für Gewindestange metrisch 10 Lochdurchmesser 10,5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Verstellbar nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 4 in Breite 100 mm Höhe 57 mm Länge 40 mm Maß b 84 mm Maß B 94 mm Maß B1 84 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MAH 60 100 FT / 6358752 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MAH 60 100 FT / 6358752 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalsysteme , 0.03MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf