Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS
Art.Nr. 6358717 | EAN 4012196939558
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung eingehängt Dimension B300mm F in kN 0,2 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 300 mm für Breite min. 300 Geeignet für Gewindestange metrisch 10 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Lochdurchmesser 10,5 mm Oberfläche bandverzinkt Verstellbar nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 16 in Breite 300 mm Höhe 57 mm Länge 40 mm Maß b 284 mm Maß B 295 mm Maß B1 284 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MAH 60 300 FS / 6358717 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MAH 60 300 FS / 6358717 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalsysteme , 0.03MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf