Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS
Typ MAH 60 200 FS
|Art.Nr. 6358713
|EAN 4012196939497



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Maß
B
Lochdurchmesser
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm.
Die Mittenabhängung verfügt über eine drehbar angeordnete Gewindehülse M10. Bei der Belegung bitte auf gleichmäßige Verteilung der Last achten (einseitige Belegung vermeiden).
Die Breiten 100, 150 und 200 mm haben zusätzliche Bodenlochungen, um die Mittenabhängung bei Verwendung für den Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12 mit dem Rinnenboden verschrauben zu können.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Maß B | 195 mm |
| Maß b | 184 mm |
| Maß B1 | 184 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| für Breite min. | 200 |
| für Breite max. | 200 mm |
| Verstellbar | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Lochdurchmesser | 10,5 mm |
| Geeignet für Gewindestange metrisch | 10 |
| Ausführung | eingehängt |
| F in kN | 0,2 kN |
| Dimension | B200mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7537 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Maß B
Lochdurchmesser
Farbe
Art.Nr.
MAH 60 100 FS
40
100
94
10,5
zink
6358705
MAH 60 150 FS
40
150
144
10,5
zink
6358709
MAH 60 200 FS
40
200
195
10,5
zink
6358713
MAH 60 300 FS
40
300
295
10,5
zink
6358717
Breite
Maß
B
MAH 60 100 FS
Art.Nr.
6358705
Länge
40
Breite
100
Maß
B
94
Lochdurchmesser
10,5
Farbe
zink
MAH 60 150 FS
Art.Nr.
6358709
Länge
40
Breite
150
Maß
B
144
Lochdurchmesser
10,5
Farbe
zink
MAH 60 200 FS
Art.Nr.
6358713
Länge
40
Breite
200
Maß
B
195
Lochdurchmesser
10,5
Farbe
zink
MAH 60 300 FS
Art.Nr.
6358717
Länge
40
Breite
300
Maß
B
295
Lochdurchmesser
10,5
Farbe
zink