Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS
Art.Nr. 6358709 | EAN 4012196939435
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung eingehängt Dimension B150mm F in kN 0,5 kN Funktionserhalt ja für Breite max. 150 mm für Breite min. 150 Geeignet für Gewindestange metrisch 10 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Lochdurchmesser 10,5 mm Oberfläche bandverzinkt Verstellbar nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 150 mm Breite 8 in Höhe 57 mm Länge 40 mm Maß B 144 mm Maß b 134 mm Maß B1 134 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MAH 60 150 FS / 6358709 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MAH 60 150 FS / 6358709 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalsysteme , 0.03MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf