Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS
Art.Nr. 6358705 | EAN 4012196939374
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung eingehängt Dimension B100mm F in kN 1,3 kN Funktionserhalt ja für Breite max. 100 mm für Breite min. 100 Geeignet für Gewindestange metrisch 10 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Lochdurchmesser 10,5 mm Oberfläche bandverzinkt Verstellbar nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 4 in Breite 100 mm Höhe 57 mm Länge 40 mm Maß B 94 mm Maß b 84 mm Maß B1 84 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MAH 60 100 FS / 6358705 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MAH 60 100 FS / 6358705 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalsysteme , 0.03MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf