Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 35

Art.Nr. 6358694 | EAN 4012195364085

40 mm
10,5 mm
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Mittenabhängung von Kabelrinnen
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung eingehängt
Breite 12 in
Breite 300 mm
Dimension B300mm
F in kN 0,2 kN
Farbe zink
Funktionserhalt nein
für Breite max. 300 mm
für Breite min. 300
Geeignet für Gewindestange metrisch 10
Höhe 32 mm
Länge 40 mm
Lochdurchmesser 10,5 mm
Maß B 295 mm
Maß b 284 mm
Oberfläche bandverzinkt
Verstellbar nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Lochdurchmesser Maß B Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MAH 35 100 FS 40 mm 100 mm 10,5 mm 95 mm zink 6358690
1 Stück 21,20 € Preis / 1 Stück
MAH 35 200 FS 40 mm 200 mm 10,5 mm 195 mm zink 6358692
1 Stück 22,75 € Preis / 1 Stück
MAH 35 300 FS 40 mm 300 mm 10,5 mm 295 mm zink 6358694
1 Stück 24,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung MAH 35 300 FS / 6358694 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download
Download

MAH 35 300 FS / 6358694
Download