Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 35
Art.Nr. 6358692 | EAN 4012195364078
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung eingehängt Dimension B200mm F in kN 0,35 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 200 mm für Breite min. 200 Geeignet für Gewindestange metrisch 10 Lochdurchmesser 10,5 mm Oberfläche bandverzinkt Verstellbar nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Breite 8 in Höhe 32 mm Länge 40 mm Maß B 195 mm Maß b 184 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MAH 35 200 FS / 6358692 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MAH 35 200 FS / 6358692 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalsysteme , 0.03MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf