Mittenabhängung, für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm FS
Art.Nr. 6358543 | EAN 4012196765799
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittenabhängung für Kabelrinnen zum Einhängen in den Seitenholm der Kabelrinne.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung eingehängt Dimension B200mm Funktionserhalt nein für Breite max. 200 mm für Breite min. 200 Geeignet für Gewindestange metrisch 8 Lochdurchmesser 8,5 mm Oberfläche bandverzinkt Verstellbar nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Breite 8 in Höhe 39,5 mm Länge 40 mm Maß B 197 mm Maß B1 176 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MAH 200 FS / 6358543 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MAH 200 FS / 6358543 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalsysteme , 0.03MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf