Mittenabhängung, für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm FS
Art.Nr. 6358535 | EAN 4012196765737
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittenabhängung für Kabelrinnen zum Einhängen in den Seitenholm der Kabelrinne.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung eingehängt Dimension B150mm Funktionserhalt nein für Breite max. 150 mm für Breite min. 150 Geeignet für Gewindestange metrisch 8 Lochdurchmesser 8,5 mm Oberfläche bandverzinkt Verstellbar nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 6 in Breite 150 mm Höhe 39,5 mm Länge 40 mm Maß B 147 mm Maß B1 126 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MAH 150 FS / 6358535 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MAH 150 FS / 6358535 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalsysteme , 0.03MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf