Riegel für Trapezbefestigung A2
Art.Nr. 6357538 | EAN 4012195523727
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungRiegel zur Befestigung und Sicherung der Trapezabhängung an Trapezdecken.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 9,5 mm Bruchlast 0,8 kN Dimension 145x10 F in kN 0,8 kN Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Höhe 22,5 mm Länge 145 mm Materialstärke 1,5 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt ja Scharnierend nein Verstellbar ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPB R A2 / 6357538 , 0.14MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung TPB R A2 / 6357538 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalsysteme , 0.03MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf